Características técnicas

HK2020LL/3AS

Bucha de agulhas, extremidade aberta

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 20 mm
    D 26 mm
    C2 20 mm
    C3 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR17X20X20.5
    Peso 0,02 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 13 kN
    C0r 20,1 kN
    Nlim (graxa) 8 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,91 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12 Hz

Produtos vistos recentemente