Características técnicas

HK2216C

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 22 mm
    D 28 mm
    C 16 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR17X22X18
    Peso 0,02 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 13,6 kN
    C0r 22,1 kN
    Nlim (graxa) 7 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 11 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,92 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13 Hz

Produtos vistos recentemente