Características técnicas

HMK2820

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 28 mm
    D 37 mm
    C 20 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 15,5 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR22X28X20.5
    Peso 0,05 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 23,6 kN
    C0r 32,5 kN
    Nlim (graxa) 5 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 8 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,89 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,11 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,89 Hz

Produtos vistos recentemente