Características técnicas

HMK3026LL/3AS

Bucha de agulhas, extremidade aberta

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 30 mm
    D 40 mm
    C2 26 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 14,5 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR25X30X26.5
    Peso 0,06 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 24,2 kN
    C0r 34,5 kN
    Nlim (graxa) 5 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,47 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,06 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,94 Hz

Produtos vistos recentemente