Características técnicas

HMK3030

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 30 mm
    D 40 mm
    C 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 23,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR25X30X32
    Peso 0,09 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 36 kN
    C0r 57,5 kN
    Nlim (graxa) 5 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 8 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,47 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,06 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,94 Hz

Produtos vistos recentemente