Características técnicas

HMK3531LL/3AS

Bucha de agulhas, extremidade aberta

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 35 mm
    D 45 mm
    C2 31 mm
    Dw 4 mm
    Lw 19,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno No
    Peso 0,09 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 36 kN
    C0r 54,5 kN
    Nlim (graxa) 4 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,65 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,08 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,92 Hz

Produtos vistos recentemente