High Temp

A HIGH TEMP é uma graxa para lubrificação de longa duração a alta temperatura até +150 °C, aceitando pontos ocasionais a +175 °C e apresentando uma resistência extremamente longa à alta temperatura, uma excelente proteção contra o desgaste e a corrosão para rolamentos de esferas ou rolos, para eixo horizontal ou vertical.
Ela é recomendada para as máquinas têxteis, máquinas de transformação do papel, ventiladores a calor, polias tensoras, bombas de água em automóveis...
Faixa de temperatura de -40 °C a +150 °C
Navegador não suportado

Favor atualizar seu navegador