Características técnicas

IBK55.010

Kit de fole lado da caixa de velocidades

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Borracha
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Diâmetro interno 1 26 mm
    Diâmetro interno 2 83 mm
    Dados Trilobal boots
    m.nsynchro.import.cartec.haut 88 mm
    Peso 494 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT 7701209474
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente