Características técnicas

IBK59.002

Kit de fole lado da caixa de velocidades

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Diâmetro interno 1 34 mm
    Diâmetro interno 2 68 mm
    Dados Trilobal boots
    m.nsynchro.import.cartec.haut 89 mm
    Plastico
    Peso 349 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 3287A8 | 3287C2 | 328788
    PEUGEOT 3287A8 | 3287C2 | 328788
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN C3 C3 04/2002 => 10/2005 DIANTEIRO DIREITA
    CITROEN C3 C3 II 11/2005 => 01/2011 DIANTEIRO DIREITA
    CITROEN C3 C3 (A51) 10/2009 => 09/2016 DIANTEIRO DIREITA
    CITROEN C3 C3 III (B618) 07/2016 => DIANTEIRO
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN C3 Pluriel C3 Pluriel 05/2003 => 01/2011 DIANTEIRO DIREITA
    CITROEN C4 C4 11/2004 => 01/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN C3 Picasso C3 Picasso 02/2009 => 03/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN DS3 DS3 (A55) 03/2010 => 05/2014 DIANTEIRO DIREITA
    PEUGEOT 206 206 09/1998 => 12/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 307 307 03/2001 => 06/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 307 307 Restyling 06/2005 => 03/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 1007 1007 04/2005 => 07/2010 DIANTEIRO DIREITA
    PEUGEOT 207 207 03/2006 => 12/2015 DIANTEIRO DIREITA
    PEUGEOT 208 208 (A9) 03/2012 => 04/2015 DIANTEIRO DIREITA
    PEUGEOT 208 208 FL (A9) 04/2015 => DIANTEIRO DIREITA
    PEUGEOT 207+ 207+ 11/2012 => 06/2014 DIANTEIRO DIREITA
    PEUGEOT 2008 2008 (A94) 04/2013 => DIANTEIRO DIREITA

Produtos vistos recentemente