Food AL

A graxa multiuso para a indústria agroalimentar e farmacêutica, FOOD AL, está em conformidade com as recomendações da NSF-H1. Ela aceita uma ampla faixa de temperaturas de utilização, traz uma boa proteção contra a corrosão e uma grande resistência a lavagens (água fria, quente, soluções desinfetantes e detergentes).
A FOOD AL é recomendada em todo lugar onde um contato acidental com os alimentos é possível: máquina embaladeira, equipamentos de laticínios, setor de pastelaria, confeitaria, matadouros...
A FOOD AL é adaptada para uma utilização em lubrificante automático.
Faixa de temperatura:

  • Food:  de -30 °C a +120 °C
  • Food Al: de -25 °C a +120 °C

FILTRAR PRODUTOS (0)

1 - 1 de 1 produtos
LUB FOOD AL GREASE / B1KG

Food AL

Indústria - Alternativa
Unidade
1 - 1 de 1 produtos