Características técnicas

K81102T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 15 mm
    Dc 28 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81102
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81102
    Ea 25 mm
    Eb 17,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,006 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 12,9 kN
    C0a 28,6 kN
    Nlim (graxa) 2 800 Tr/min
    Nlim (óleo) 11 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,03 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6 Hz

Produtos vistos recentemente