Características técnicas

K81103T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 27 mm
    Eb 19,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 13,4 kN
    C0a 31 kN
    Nlim (graxa) 2 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 10 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,6 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6,5 Hz

Produtos vistos recentemente