Características técnicas
K81104T2
Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 20 mm Dc 35 mm Dw 4,5 mm Lw 4,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81104 Référence rondelle d'appui BE GS GS81104 Ea 32,3 mm Eb 22,4 mm Poids cage à rouleaux 0,01 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 20,2 kN C0a 46,5 kN Nlim (graxa) 2 100 Tr/min Nlim (óleo) 8 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,08 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6 Hz