Características técnicas
K81105L1
Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 25 mm Dc1 42 mm Dw 5 mm Lw 5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81105 Référence rondelle d'appui BE GS GS81105 Ea 38,7 mm Eb 27,6 mm Poids cage à rouleaux 0,03 kg Marca NTN -
Desempenho
Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,63 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,5 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6,5 Hz