Características técnicas

K81105T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 38,7 mm
    Eb 27,6 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 27,3 kN
    C0a 68 kN
    Nlim (graxa) 1 800 Tr/min
    Nlim (óleo) 7 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,63 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7 Hz

Produtos vistos recentemente