Características técnicas
K81106T2
Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 30 mm Dc 47 mm Dw 5 mm Lw 5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81106 Référence rondelle d'appui BE GS GS81106 Ea 43,9 mm Eb 33,1 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 27,8 kN C0a 72,5 kN Nlim (graxa) 1 500 Tr/min Nlim (óleo) 6 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,7 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,5 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,5 Hz