Características técnicas

K81107T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 35 mm
    Dc 52 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81107
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81107
    Ea 48,9 mm
    Eb 38 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 31 kN
    C0a 87 kN
    Nlim (graxa) 1 400 Tr/min
    Nlim (óleo) 5 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,69 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9 Hz

Produtos vistos recentemente