Características técnicas
K81109T2
Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 45 mm Dc 65 mm Dw 6 mm Lw 6 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81109 Référence rondelle d'appui BE GS GS81109 Ea 61,6 mm Eb 48,4 mm Poids cage à rouleaux 0,04 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 45,5 kN C0a 135 kN Nlim (graxa) 1 100 Tr/min Nlim (óleo) 4 400 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,17 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9,5 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,5 Hz