Características técnicas

K81110T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 50 mm
    Dc 70 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81110
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81110
    Ea 66,4 mm
    Eb 53,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 48 kN
    C0a 150 kN
    Nlim (graxa) 1 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,97 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,5 Hz

Produtos vistos recentemente