Características técnicas

K81111T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 55 mm
    Dc 78 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81111
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81111
    Ea 75,2 mm
    Eb 57,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 62,5 kN
    C0a 215 kN
    Nlim (graxa) 900 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,08 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11 Hz

Produtos vistos recentemente