Características técnicas
K81112L1
Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 60 mm Dc 85 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81112 Référence rondelle d'appui BE GS GS81112 Ea 80,1 mm Eb 63,7 mm Poids cage à rouleaux 0,08 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 69 kN C0a 215 kN Nlim (graxa) 830 Tr/min Nlim (óleo) 3 300 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,59 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10 Hz