Características técnicas

K81114T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 90,1 mm
    Eb 73,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 76,5 kN
    C0a 257 kN
    Nlim (graxa) 730 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 900 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,92 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12 Hz

Produtos vistos recentemente