Características técnicas
K81115T2
Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 75 mm Dc 100 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81115 Référence rondelle d'appui BE GS GS81115 Ea 95,1 mm Eb 78,7 mm Poids cage à rouleaux 0,12 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 78 kN C0a 268 kN Nlim (graxa) 680 Tr/min Nlim (óleo) 2 700 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,59 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12,5 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,5 Hz