Características técnicas
K81116T2
Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 80 mm Dc 105 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,1 mm Eb 83,7 mm Poids cage à rouleaux 0,12 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 79,5 kN C0a 279 kN Nlim (graxa) 650 Tr/min Nlim (óleo) 2 600 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,25 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 13 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13 Hz