Características técnicas

K81117T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 85 mm
    Dc 110 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81117
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81117
    Ea 105,3 mm
    Eb 88,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 83 kN
    C0a 300 kN
    Nlim (graxa) 630 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,93 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 14 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14 Hz

Produtos vistos recentemente