Características técnicas

K81118T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 90 mm
    Dc 120 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81118
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81118
    Ea 114,3 mm
    Eb 94,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,17 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 112 kN
    C0a 395 kN
    Nlim (graxa) 580 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 300 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,61 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,5 Hz

Produtos vistos recentemente