Características técnicas

K81120T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 100 mm
    Dc 135 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81120
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81120
    Ea 128,7 mm
    Eb 105,1 mm
    Poids cage à rouleaux 0,3 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 158 kN
    C0a 555 kN
    Nlim (graxa) 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,63 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11,5 Hz

Produtos vistos recentemente