Características técnicas

K81122T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 110 mm
    Dc 145 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81122
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81122
    Ea 138,8 mm
    Eb 115 mm
    Poids cage à rouleaux 0,32 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 165 kN
    C0a 605 kN
    Nlim (graxa) 480 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 900 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,54 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,5 Hz

Produtos vistos recentemente