Características técnicas
K81124T2
Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 120 mm Dc 155 mm Dw 11 mm Lw 11 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81124 Référence rondelle d'appui BE GS GS81124 Ea 148,8 mm Eb 125 mm Poids cage à rouleaux 0,34 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 172 kN C0a 655 kN Nlim (graxa) 450 Tr/min Nlim (óleo) 1 800 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,44 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 13,5 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13,5 Hz