Características técnicas

K81126

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 130 mm
    Dc 170 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81126
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81126
    Ea 162,4 mm
    Eb 137,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,42 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 197 kN
    C0a 755 kN
    Nlim (graxa) 400 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,5 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 13 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13 Hz

Produtos vistos recentemente