Características técnicas

K81128

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 140 mm
    Dc 180 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81128
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81128
    Ea 172,5 mm
    Eb 147,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,45 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 206 kN
    C0a 815 kN
    Nlim (graxa) 380 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 13,35 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 14 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14 Hz

Produtos vistos recentemente