Características técnicas

K81130

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 182,4 mm
    Eb 157,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 214 kN
    C0a 870 kN
    Nlim (graxa) 350 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 400 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 14,17 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 15 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 15 Hz

Produtos vistos recentemente