Características técnicas

K81132

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 160 mm
    Dc 200 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81132
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81132
    Ea 192,5 mm
    Eb 167,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,5 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 221 kN
    C0a 930 kN
    Nlim (graxa) 330 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 300 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 15,01 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 16 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 16 Hz

Produtos vistos recentemente