Características técnicas

K81206T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 30 mm
    Dc 52 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81206
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81206
    Ea 49 mm
    Eb 32,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,05 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 53 kN
    C0a 129 kN
    Nlim (graxa) 1 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 6 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,45 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6 Hz

Produtos vistos recentemente