Características técnicas

K81207T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 35 mm
    Dc 62 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81207
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81207
    Ea 56 mm
    Eb 39,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 54,5 kN
    C0a 139 kN
    Nlim (graxa) 1 200 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 900 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,39 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6,5 Hz

Produtos vistos recentemente