Características técnicas

K81208T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 40 mm
    Dc 68 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81208
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81208
    Ea 62,9 mm
    Eb 43,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,08 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 74,5 kN
    C0a 190 kN
    Nlim (graxa) 1 100 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 400 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,92 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6 Hz

Produtos vistos recentemente