Características técnicas

K81209T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 45 mm
    Dc 73 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81209
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81209
    Ea 68 mm
    Eb 48,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 82 kN
    C0a 222 kN
    Nlim (graxa) 1 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 100 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,49 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7 Hz

Produtos vistos recentemente