Características técnicas

K81210T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 50 mm
    Dc 78 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81210
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81210
    Ea 73,1 mm
    Eb 53,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 85 kN
    C0a 238 kN
    Nlim (graxa) 950 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 800 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,04 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,5 Hz

Produtos vistos recentemente