Características técnicas

K81211T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 55 mm
    Dc 90 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81211
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81211
    Ea 83,4 mm
    Eb 60,1 mm
    Poids cage à rouleaux 0,19 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 121 kN
    C0a 340 kN
    Nlim (graxa) 830 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 300 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,52 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7 Hz

Produtos vistos recentemente