Características técnicas

K81212T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 60 mm
    Dc 95 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81212
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81212
    Ea 88,4 mm
    Eb 64,9 mm
    Poids cage à rouleaux 0,2 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 125 kN
    C0a 365 kN
    Nlim (graxa) 780 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 100 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,97 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,5 Hz

Produtos vistos recentemente