Características técnicas

K81213T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 65 mm
    Dc 100 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81213
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81213
    Ea 93,3 mm
    Eb 69,9 mm
    Poids cage à rouleaux 0,22 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 130 kN
    C0a 385 kN
    Nlim (graxa) 730 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 900 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,42 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8 Hz

Produtos vistos recentemente