Características técnicas

K81214T2

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 70 mm
    Dc 105 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81214
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81214
    Ea 98,4 mm
    Eb 75 mm
    Poids cage à rouleaux 0,22 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 134 kN
    C0a 410 kN
    Nlim (graxa) 680 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 700 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,88 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,5 Hz

Produtos vistos recentemente