Características técnicas

K81218J

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 90 mm
    Dc 135 mm
    Dw 14 mm
    Lw 14 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81218
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81218
    Ea 126,7 mm
    Eb 97,9 mm
    Poids cage à rouleaux 0,54 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 213 kN
    C0a 680 kN
    Nlim (graxa) 530 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 100 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,02 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,5 Hz

Produtos vistos recentemente