Características técnicas

K81220

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 100 mm
    Dc 150 mm
    Dw 15 mm
    Lw 15 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81220
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81220
    Ea 140 mm
    Eb 109,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,62 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 243 kN
    C0a 795 kN
    Nlim (graxa) 480 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 900 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,31 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9 Hz

Produtos vistos recentemente