Características técnicas

K81222

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 110 mm
    Dc 160 mm
    Dw 15 mm
    Lw 15 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81222
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81222
    Ea 150 mm
    Eb 119,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,68 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 259 kN
    C0a 885 kN
    Nlim (graxa) 450 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 800 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,97 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10 Hz

Produtos vistos recentemente