Características técnicas

K81224

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 120 mm
    Dc 170 mm
    Dw 15 mm
    Lw 15 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81224
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81224
    Ea 160 mm
    Eb 129,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,73 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 264 kN
    C0a 930 kN
    Nlim (graxa) 430 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 700 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,64 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,5 Hz

Produtos vistos recentemente