Características técnicas

K81226

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 130 mm
    Dc 190 mm
    Dw 19 mm
    Lw 19 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81226
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81226
    Ea 179 mm
    Eb 140,1 mm
    Poids cage à rouleaux 1,14 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 360 kN
    C0a 1 210 kN
    Nlim (graxa) 380 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,4 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,5 Hz

Produtos vistos recentemente