Características técnicas

K81228

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 140 mm
    Dc 200 mm
    Dw 19 mm
    Lw 19 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81228
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81228
    Ea 189 mm
    Eb 150,1 mm
    Poids cage à rouleaux 1,2 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 370 kN
    C0a 1 280 kN
    Nlim (graxa) 350 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 400 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,92 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9 Hz

Produtos vistos recentemente