Características técnicas

K89306

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K893

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K893
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 30 mm
    Dc 60 mm
    Dw 5,5 mm
    Lw 5,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89306
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89306
    Ea 56,4 mm
    Eb 34 mm
    Poids cage à rouleaux 0,05 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 54 kN
    C0a 166 kN
    Nlim (graxa) 1 300 Tr/min
    Nlim (óleo) 5 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,22 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7 Hz

Produtos vistos recentemente