Características técnicas

K89308

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K893

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K893
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 40 mm
    Dc 78 mm
    Dw 7 mm
    Lw 7 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89308
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89308
    Ea 74,4 mm
    Eb 46 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 85 kN
    C0a 277 kN
    Nlim (graxa) 1 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,6 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,5 Hz

Produtos vistos recentemente